Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
741-903 |
741-912 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Tension nominale (V) | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,556.31 € | 2,160 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Gris | 10 | 6 | 500 | 10.00 | |||
2,044.81 € | 2,880 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Orange | 7.62 | 10 | 400 | 7.62 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 12.80 | Taille du produit (largeur)(mm) | 22.5 | Série (connecteurs) | 741 |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort |
Sens d'actionnement | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Surface de contact | Étamé | Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Tension nominale(V)
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles