Stackable PCB terminal block, Push-button 235【400 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

235-762

Référence pièce
235-762
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

123.24 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 Color Gris foncé AWG max. 14
AWG (min.) 20 Espacement des contacts(mm) 10.16 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.50 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25
Longueur de dénudage min.(mm) 9 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Broches par rangée 1
Courant nominal(A) 17.5 Tension nominale(V) 1000 Taille du produit (hauteur)(mm) 12.50
Taille du produit (longueur)(mm) 11.50 Taille du produit (largeur)(mm) 12.80 Série (connecteurs) 235
Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + PUSH WIRE® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort
Sens d'actionnement Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Matériau d'isolation Polyamide Produits industriels Oui
Protection des fils Oui

Vous vous trouvez sur la page de Stackable PCB terminal block, Push-button 235, le numéro d'article est le suivant: 235-762.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 235-762.

Assistance technique