Stackable PCB terminal block, with fuse mounting【300 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
742-111
742-116
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Espacement des contacts
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Poids
(g)

595.76 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours Gris595.003.745

595.76 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours Orange5.0885.08-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Section transversale max. (inflexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Longueur de dénudage min.(mm) 8 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 1 Tension nominale(V) 320 Taille du produit (hauteur)(mm) 27.20
Taille du produit (largeur)(mm) 34.70 Série (connecteurs) 742 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)
Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé Produits industriels Oui
Protection des fils Oui

Assistance technique