Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
255-402/333-000 |
255-602/333-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG (min.) | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.92 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 28 | 5.08 | 6 | 320 | 22.20 | 12.90 | |||
173.65 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 25 | 10.16 | 8 | 1000 | 22.90 | 22.20 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Color | Gris | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Broches par rangée | 2 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 23 | Série (connecteurs) | 255 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé | Produits industriels | Oui |
Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG (min.)
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Tension nominale(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles