Référence fabricant: 2091-1328
Marque: WAGO
Prix: 655.47 €
Délai de livraison: 4 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2091-1328
Référence pièce
|
---|
2091-1328 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
655.47 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 8 | Color | Gris clair | Espacement des contacts(mm) | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 8 | Courant nominal(A) | 10 |
Tension nominale(V) | 160 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 15.2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 13.00 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 28 | Série (connecteurs) | 2091 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Type de connecteur | Pin strip, right angle | Connecteurs | fil à carte |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | Polyphthalamide (PPA GF) |
Type de barrette à broches (catégorie) | Pin enclosure - PCB | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de THR female header, 2091, le numéro d'article est le suivant: 2091-1328.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2091-1328.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles