THR male header 2091【100-200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2091-1402/200-000
2091-1403/205-000
2091-1405/200-000
2091-1405/205-000
2091-1406/200-000
2091-1406/205-000
2091-1408/200-000
2091-1408/205-000
2091-1410/200-000
2091-1410/205-000
2091-1412/200-000
2091-1422/200-000
2091-1422/205-000
2091-1423/200-000
2091-1423/205-000
2091-1424/200-000
2091-1424/205-000
2091-1425/200-000
2091-1425/205-000
2091-1426/200-000
2091-1428/200-000
2091-1428/205-000
2091-1430/200-000
2091-1430/205-000
2091-1432/200-000
2091-1432/205-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Caractéristiques de connecteur Orientation du connecteur Type de connecteur

103.07 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2212.409.0019.9-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

240.88 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 3319.9012.4024.50for THR solderingPerpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

235.28 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 5519.5012.4019.9-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

319.33 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 5519.9012.4031.50for THR solderingPerpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

145.65 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6619.9012.4023-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

184.87 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 6619.9012.4035.00-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

190.47 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8819.9012.4030.00-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

235.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 8819.9012.4042-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

235.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101019.9012.4037-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

280.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 101019.9012.4049.00-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

280.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 121219.9012.4044-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

103.07 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2214.89.0017.5-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

196.07 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 2217.5014.8021for THR solderingParallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

151.25 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3314.812.5017.5-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

240.88 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 3317.5014.8024.50for THR solderingParallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

190.47 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4416.0014.8017.5-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

280.11 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 4417.5014.8028for THR solderingParallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

235.28 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 5517.5014.8019.50-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

319.33 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5517.5014.8031.50for THR solderingParallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

145.65 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6617.5014.8023+ sleeveParallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

190.47 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8817.5014.8030.00-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

235.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 8817.5014.8042for THR solderingParallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

235.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101017.5014.8037-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

280.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 101017.5014.8049.00for THR solderingParallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

280.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 121217.5014.8044-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

323.81 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 121217.5014.8056.00for THR solderingParallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris clair Espacement des contacts(mm) 3.50 Nombre de rangées 1
Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 160 Série (connecteurs) 2091
Connexion (composants) Circuit imprimé Connecteurs fil à carte Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Matériau d'isolation Polyphthalamide (PPA GF) Type de barrette à broches (catégorie) Pin enclosure - PCB
Produits industriels Oui

Assistance technique