THR PCB terminal block【160-720 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
250-202/350-604
250-202/353-604
250-203/350-604
250-203/353-604
250-204/350-604
250-204/353-604
250-206/350-604
250-206/353-604
250-207/350-604
250-207/353-604
250-208/350-604
250-402/350-604
250-403/350-604
250-404/350-604
250-405/350-604
250-406/350-604
250-407/350-604
250-408/350-604
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
AWG max. Espacement des contacts
(mm)
Section transversale max. (inflexible)
(mm²)
Section transversale min. (inflexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Broches par rangée Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Caractéristiques de borne PCB Sens d'actionnement Matériau de contact Matériau d'isolation

311.55 €

560 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 2163.501.500.21.50692-400128.515.5+ PUSH WIRE®---

257.69 €

560 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2163.501.500.21.50692-320128.515.5+ CAGE CLAMP®---

344.33 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 3163.501.500.21.50693-400121215.5+ PUSH WIRE®---

285.72 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3163.501.500.21.50693-320121215.5+ CAGE CLAMP®---

355.27 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 4163.501.500.21.50694-40015.501215.5+ PUSH WIRE®---

319.33 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4163.501.500.21.50694-32015.501215.5+ CAGE CLAMP®---

355.27 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 6163.501.500.21.50696-40015.501222.5+ PUSH WIRE®---

296.92 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6163.501.500.21.50696-32015.501222.5+ CAGE CLAMP®---

370.57 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 7163.501.500.21.50697-40015.501226+ PUSH WIRE®---

330.53 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 7163.501.500.21.50697-32015.501226+ CAGE CLAMP®---

381.51 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 8163.501.500.21.50698-40015.501229.5+ PUSH WIRE®---

398.99 €

720 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 2202.500.500.140.5078210250126.5016.70+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Alliage de cuivrePolyamide

453.65 €

520 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 3202.500.500.140.5068310250129.0016.70+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Alliage de cuivrePolyamide

468.95 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 4202.500.500.140.50784102501211.5016.70+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Alliage de cuivrePolyamide

497.37 €

340 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 5202.500.500.140.507851025014.001216.70+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Alliage de cuivrePolyamide

497.37 €

280 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 6202.500.500.140.506861025016.501216.70+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Alliage de cuivrePolyamide

490.83 €

240 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 7202.500.500.140.508871025016.701219+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Alliage de cuivrePolyamide

523.61 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 8202.500.500.140.508881025016.701221.50+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Alliage de cuivrePolyamide

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir AWG (min.) 24 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.20
Nombre de rangées 1 Série (connecteurs) 250 Connexion (composants) Circuit imprimé
Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) Produits industriels Oui
Protection des fils Oui

Assistance technique