THT female header 2091【200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2091-1302

Référence pièce
2091-1302
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

408.96 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Color Gris clair Espacement des contacts(mm) 3.50
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2 Courant nominal(A) 10
Tension nominale(V) 160 Taille du produit (hauteur)(mm) 11.6 Taille du produit (longueur)(mm) 7.00
Taille du produit (largeur)(mm) 17.40 Série (connecteurs) 2091 Connexion (composants) Circuit imprimé
Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB) Type de connecteur Pin strip, straight Connecteurs fil à carte
Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé Matériau d'isolation Polyphthalamide (PPA GF)
Type de barrette à broches (catégorie) Pin enclosure - PCB Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de THT female header 2091, le numéro d'article est le suivant: 2091-1302.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2091-1302.

Assistance technique