Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
722-232 |
722-233 |
722-235 |
722-236 |
722-238 |
722-242 |
722-244 |
722-245 |
722-246 |
722-250 |
722-832 |
722-833 |
722-836 |
722-837 |
722-838 |
722-839 |
722-840 |
722-842 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Espacement des contacts (mm) | Broches par rangée | Tension nominale (V) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 2 | 5 | 2 | 320 | 18.25 | 16.60 | 11.50 | 18.25 | ||
224.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 3 | 5 | 3 | 320 | 18.25 | 16.60 | 16.50 | 18.25 | ||
337.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 5 | 5 | 5 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 26.50 | ||
202.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6 | 5 | 6 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 31.50 | ||
251.40 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 8 | 5 | 8 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 41.50 | ||
185.83 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 12 | 5 | 12 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 61.50 | ||
207.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 14 | 5 | 14 | 320 | - | 18.25 | 16.60 | 71.50 | ||
224.08 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 15 | 5 | 15 | 250 | - | 18.25 | 16.60 | 76.50 | ||
240.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 16 | 5 | 16 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 81.50 | ||
125.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 20 | 5 | 20 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 101.50 | ||
202.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 2 | 7.5 | 2 | 630 | 18.25 | 16.60 | 14.00 | 18.25 | ||
235.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 3 | 7.5 | 3 | 630 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 21.50 | ||
202.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6 | 7.5 | 6 | 630 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 44 | ||
235.01 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 7 | 7.5 | 7 | 630 | - | 18.25 | 16.60 | 51.5 | ||
141.61 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 8 | 7.5 | 8 | 630 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 59.00 | ||
158.49 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 9 | 7.5 | 9 | 630 | - | 18.25 | 16.60 | 66.50 | ||
202.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 10 | 7.5 | 10 | 630 | - | 18.25 | 16.60 | 74.00 | ||
196.75 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Color | Gris clair | Nombre de rangées | 1 | Courant nominal(A) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Série (connecteurs) | 722 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) |
Type de connecteur | Socket, horizontal mount | Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | PA 66 | Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - PCB |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Espacement des contacts(mm)
Broches par rangée
Tension nominale(V)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles