THT female header, angled, Spacer flange, 232【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

232-864/047-000

Référence pièce
232-864/047-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

158.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Orange Espacement des contacts(mm) 7.62
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4 Tension nominale(V) 630
Taille du produit (hauteur)(mm) 18.25 Taille du produit (longueur)(mm) 16.60 Taille du produit (largeur)(mm) 42.74
Série (connecteurs) 232 Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de connecteur + sleeve
Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé) Type de connecteur Socket, vertical vertical Connecteurs fil à carte
Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé Type de barrette à broches (catégorie) Socket enclosure - PCB
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de THT female header, angled, Spacer flange, 232, le numéro d'article est le suivant: 232-864/047-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 232-864/047-000.

Assistance technique