THT female header, solder pin, straight 722【10-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
722-732
722-733
722-734
722-735
722-736
722-737
722-738
722-740
722-741
722-742
722-746
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Broches par rangée Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Type de connecteur

202.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2Gris clair211.614.0023.25Socket, horizontal mount

235.01 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3Gris clair311.621.5023.25Socket, vertical vertical

174.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4Gris clair411.623.2529.00Socket, vertical vertical

213.16 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 5Gris clair511.623.2536.5Socket, vertical vertical

202.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6Gris clair611.623.2544Socket, vertical vertical

235.01 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 7Gris clair7-23.2551.5Socket, vertical vertical

141.61 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 8Gris clair811.623.2559.00Socket, vertical vertical

202.21 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 10Gris clair1011.623.2574.00Socket, vertical vertical

180.36 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 11Gris clair11-23.2581.50Socket, vertical vertical

196.75 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 12Gris clair1211.623.2589.00Socket, vertical vertical

108.93 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 16-16-23.25119.00Socket, vertical vertical

Loading...

  1. 1

Informations de base

Espacement des contacts(mm) 7.5 Nombre de rangées 1 Courant nominal(A) 15
Tension nominale(V) 630 Taille du produit (longueur)(mm) 11.60 Série (connecteurs) 722
Connexion (composants) Circuit imprimé Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB) Connecteurs fil à carte
Matériau de contact Alliage de cuivre Surface de contact Étamé Matériau d'isolation PA 66
Type de barrette à broches (catégorie) Socket enclosure - PCB Produits industriels Oui

Assistance technique