THT male header 2092【1-200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2092-1402
2092-1402/005-000
2092-1403
2092-1403/005-000
2092-1404
2092-1404/005-000
2092-1405/005-000
2092-1406
2092-1408
2092-1410
2092-1422
2092-1422/005-000
2092-1423/005-000
2092-1424
2092-1424/005-000
2092-1425
2092-1425/005-000
2092-3402/005-000
2092-3403
2092-3403/005-000
2092-3403/205-000
2092-3404
2092-3404/005-000
2092-3404/205-000
2092-3405/005-000
2092-3405/205-000
2092-3422
2092-3422/005-000
2092-3422/205-000
2092-3423
2092-3423/005-000
2092-3423/205-000
2092-3424
2092-3424/005-000
2092-3424/205-000
2092-3425
2092-3425/005-000
2092-3425/205-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Orientation du connecteur Type de connecteur

112.04 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 25232014.412.2023.10Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

201.67 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 25232023.1014.4024.20Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

156.85 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 35332017.2014.4023.10Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

246.49 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 35332023.1014.4029.20Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

224.08 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 45432022.2014.4023.10Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

290.20 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 45432023.1014.4034.20Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

168.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 55532023.1014.4039.20Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

169.43 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 65632023.1014.4032.20Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

224.08 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 85832023.1014.4042.20Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount
-

2.37 €

1 Disponible 3 jours 1051032023.1014.4052.20Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

112.04 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 25232018.0012.2019.50Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

201.67 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 25232019.5018.0024.20Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

246.49 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 35332019.5018.0029.20Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

201.67 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 45432019.5018.0022.20Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

290.20 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 45432019.5018.0034.20Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

246.49 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 55532019.5018.0027.20Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

168.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 55532019.5018.0039.20Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

123.24 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 27.5263023.1014.4026.70Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

107.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 37.5363022.2014.4023.10Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

151.25 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 37.5363023.1014.4034.20Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

151.25 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 37.5332021.9014.4034.20Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

128.84 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 47.5463023.1014.4029.70Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

173.65 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 47.5463023.1014.4041.70Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

173.65 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 47.5432021.9014.4041.70Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

207.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 57.5563023.1014.4049.20Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

207.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 57.5532021.9014.4049.20Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

76.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 27.5263018.0014.7019.50Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

123.24 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 27.5232019.5018.0026.70Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

123.24 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 27.5232019.5016.826.70Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

107.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 37.5363019.5018.0022.20Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

151.25 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 37.5363019.5018.0034.20Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

151.25 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 37.5332019.5016.834.20Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

128.84 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 47.5463019.5018.0029.70Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

173.65 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 47.5432019.5018.0041.70Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

173.65 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 47.5432019.5016.841.70Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

162.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 57.5563019.5018.0037.20Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

207.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 57.5563019.5018.0049.20Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

207.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 57.5532019.5016.849.20Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Plug, horizontal mount

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris clair Nombre de rangées 1 Courant nominal(A) 15
Série (connecteurs) 2092 Connexion (composants) Circuit imprimé Connecteurs fil à carte
Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé Matériau d'isolation Polyphthalamide (PPA GF)
Type de barrette à broches (catégorie) Pin enclosure - PCB Produits industriels Oui

Assistance technique