THT male header 733【50-300 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
733-362/105-604/997-406
733-363/105-604/997-406
733-364/105-604/997-406
733-366/105-604/997-406
733-367/105-604/997-406
733-368/105-604/997-406
733-369/105-604/997-406
733-370/105-604/997-406
733-372/105-604/997-406
734-280
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Courant nominal
(A)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Série (connecteurs) Matériau d'isolation

312.60 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 2Noir2.502610.28.97.52092Polyphthalamide (PPA GF)

386.56 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours 3Noir2.503610.28.9102092Polyphthalamide (PPA GF)

476.19 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 4Noir2.504610.28.912.52092Polyphthalamide (PPA GF)

633.05 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours 6Noir2.506610.28.917.52092Polyphthalamide (PPA GF)

704.76 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 7Noir2.507610.28.9202092Polyphthalamide (PPA GF)

778.71 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 8Noir2.508610.28.922.52092Polyphthalamide (PPA GF)

857.15 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 9Noir2.509610.28.9252092Polyphthalamide (PPA GF)

940.05 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 10Noir2.5010610.28.927.52092Polyphthalamide (PPA GF)

1,092.44 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12Noir2.5012610.28.932.52092Polyphthalamide (PPA GF)

240.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 20Orange3.81201012.310.378.292140Polyamide

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +100 Température min.(°C) -60 Nombre de rangées 1
Tension nominale(V) 160 Connexion (composants) Circuit imprimé Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé)
Type de connecteur Connecteur mâle, angle droit Connecteurs fil à carte Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Forme de broche Carré Type de barrette à broches (catégorie) Barrette à broches (standard)
Produits industriels Oui

Assistance technique