THT male header 734【50-200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
734-132/108-000
734-133/010-000
734-133/108-000
734-134/108-000
734-135/108-000
734-137/010-000
734-137/046-000
734-137/108-000
734-138/046-000
734-138/108-000
734-139/108-000
734-140/108-000
734-141
734-141/046-000
734-142/108-000
734-143/108-000
734-144/108-000
734-146/046-000
734-146/108-000
734-148
734-150
734-150/108-000
734-154
734-162/108-000
734-164/108-000
734-165/108-000
734-166/108-000
734-169/108-000
734-170/108-000
734-172/108-000
734-173
734-173/108-000
734-174
734-176/108-000
734-178/108-000
734-180/108-000
734-184
734-184/108-000
734-246
734-250
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Orientation du connecteur Type de connecteur

341.73 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 2Gris clair3.50214.88.516.5Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

397.76 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 24 jours 3Gris clair3.50314.88.512.9Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

391.04 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 24 jours 3Gris clair3.50314.88.520Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

442.57 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 4Gris clair3.50412.78.516.4Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

240.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 5Gris clair3.50514.88.527Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

464.99 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 7Gris clair3.50712.38.526.9Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

173.65 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 7Gris clair3.50714.18.526.9Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

290.20 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 7Gris clair3.50714.88.534Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

196.07 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 8Gris clair3.50814.18.530.4Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

319.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 8Gris clair3.50814.88.537.5Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

341.73 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours ---------

364.15 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 24 jours 10Gris clair3.501014.88.544.5Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

268.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 11Gris clair3.501114.88.540.9Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

268.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 11Gris clair3.501114.18.540.9Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

408.96 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 24 jours 12Gris clair3.501214.88.551.5Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

218.48 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 24 jours 13Gris clair3.501314.88.555Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

229.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 24 jours 14Gris clair3.501412.38.558.5Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

212.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 24 jours 16Gris clair3.501614.18.558.4Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

257.69 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 16Gris clair3.501614.88.565.5Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

218.48 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 16Gris clair3.501614.88.565.4Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

240.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 20Gris clair3.502014.88.572.4Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

301.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 20Gris clair3.502014.88.579.5Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

290.20 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 24Gris clair3.502414.88.586.4Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

341.73 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 24 jours 2Gris clair3.50212.310.316.5Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Connecteur mâle, angle droit

442.57 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 4Gris clair3.50412.310.323.5Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Connecteur mâle, angle droit

480.67 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours ---------

268.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 24 jours 6Gris clair3.50612.310.330.5Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Connecteur mâle, angle droit

341.73 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 24 jours 9Gris clair3.50912.310.341Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Connecteur mâle, angle droit

364.15 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 24 jours 10Gris clair3.501012.310.344.5Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Connecteur mâle, angle droit

408.96 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 24 jours 12Gris clair3.501212.310.351.5Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Connecteur mâle, angle droit

319.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 13Gris clair3.501312.310.347.9Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Connecteur mâle, angle droit

442.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 13Gris clair3.501312.310.355Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Connecteur mâle, angle droit

184.87 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 14Gris clair3.501412.310.312.4Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Connecteur mâle, angle droit

257.69 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 16Gris clair3.501612.310.365.5Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Connecteur mâle, angle droit

280.11 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 18Gris clair3.501812.310.372.5Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Connecteur mâle, angle droit

301.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 20Gris clair3.502012.310.379.5Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Connecteur mâle, angle droit

290.20 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 24Gris clair3.502412.310.386.4Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Connecteur mâle, angle droit

352.95 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 24 jours 24Gris clair3.502412.310.393.5Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Connecteur mâle, angle droit

212.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 16Orange3.811614.88.563.05Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

240.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 24 jours 20Orange3.812014.88.578.29Perpendicular (to the PCB)Plug, straight

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +100 Température min.(°C) -60 Nombre de rangées 1
Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 160 Série (connecteurs) 2140
Connexion (composants) Circuit imprimé Connecteurs fil à carte Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Matériau d'isolation Polyamide Forme de broche Carré
Type de barrette à broches (catégorie) Barrette à broches (standard) Produits industriels Oui

Assistance technique