Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 2 | 2 | 24.70 | + sleeve | |||
103.07 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 3 | 3 | 29.70 | + sleeve | |||
52.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 4 | 4 | 23.60 | - | |||
67.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4 | 4 | 34.70 | + sleeve | |||
67.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 5 | 5 | 28.6 | - | |||
78.43 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 5 | 5 | 39.70 | + sleeve | |||
91.87 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 6 | 6 | 44.70 | + sleeve | |||
94.11 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 7 | 7 | 38.6 | - | |||
103.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 7 | 7 | 49.70 | + sleeve | |||
65.03 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 8 | 8 | 54.70 | + sleeve | ||
64.97 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 9 | 9 | 59.70 | + sleeve | |||
71.69 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 10 | 10 | 64.70 | + sleeve | |||
78.43 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 12 | 12 | 63.60 | - | |||
85.15 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 13 | 13 | 68.60 | - | |||
60.69 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 13 | 13 | 79.70 | + sleeve | ||
98.59 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 15 | 15 | 78.60 | - | |||
62.73 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 15 | 15 | 89.70 | + sleeve |
Loading...
Color | Gris | Espacement des contacts(mm) | 5 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 53 | Tension nominale(V) | 500 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 22.20 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 18.30 | Série (connecteurs) | 769 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Type de connecteur | Socket, vertical vertical | Connecteurs | fil à carte |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | PA 66 |
Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - PCB | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles