THT male header, angled, clamping collar 769【15-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
769-663/003-000
769-664/003-000
769-665/003-000
769-667/003-000
769-668/003-000
769-671/003-000
769-672/003-000
769-673/003-000
769-675/003-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Taille du produit (largeur)
(mm)

130.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3329.70

80.60 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4434.70

93.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 5539.70

67.20 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 7749.70

76.24 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 8854.70

95.85 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 111169.70

102.39 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 121274.70

69.37 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 131379.70

80.60 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 151589.70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Espacement des contacts(mm) 5 Nombre de rangées 1
Courant nominal(A) 53 Tension nominale(V) 500 Taille du produit (hauteur)(mm) 22.20
Taille du produit (longueur)(mm) 18.30 Série (connecteurs) 769 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de connecteur + sleeve Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé) Type de connecteur Socket, vertical vertical
Connecteurs fil à carte Matériau de contact Alliage de cuivre Surface de contact Étamé
Matériau d'isolation PA 66 Type de barrette à broches (catégorie) Socket enclosure - PCB Produits industriels Oui

Assistance technique