THT male header, straight, clamping collar 769【15-200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
769-632/003-000
769-633/003-000
769-634/003-000
769-635/003-000
769-637/003-000
769-638/003-000
769-639/003-000
769-640/003-000
769-641/003-000
769-642/003-000
769-643/003-000
769-644/003-000
769-645/003-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Courant nominal
(A)
Taille du produit (largeur)
(mm)

185.83 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 223524.70

130.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 333929.70

80.60 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 444334.70

93.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 554739.70

67.20 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 775349.70

76.24 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 885354.70

80.60 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 995359.70

87.13 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10105364.70

95.85 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 11115369.70

102.39 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 12125374.70

69.37 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 13135379.70

74.07 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 14145384.70

80.60 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 15155389.70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Espacement des contacts(mm) 5 Nombre de rangées 1
Tension nominale(V) 500 Taille du produit (hauteur)(mm) 22.20 Taille du produit (longueur)(mm) 18.30
Série (connecteurs) 769 Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de connecteur + sleeve
Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB) Type de connecteur Socket, vertical vertical Connecteurs fil à carte
Matériau de contact Alliage de cuivre Surface de contact Étamé Matériau d'isolation PA 66
Type de barrette à broches (catégorie) Socket enclosure - PCB Produits industriels Oui

Assistance technique