Two-level terminal block 736【21-49 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
736-107/000-016
736-415
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG max. AWG (min.) Section transversale max. (inflexible)
(mm²)
Section transversale min. (inflexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Poids
(g)
Sens d'actionnement Orientation du connecteur

388.07 €

49 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 14Green-yellow18240.750.20.340.259107---16.587Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

322.48 €

21 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 30Orange12282.500.082.500.08561530.5021.0077.2034.18Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Espacement des contacts(mm) 5.08 Nombre de rangées 2 Courant nominal(A) 24
Tension nominale(V) 630 Série (connecteurs) 736 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de borne PCB + PUSH WIRE® Type de borne PCB (catégorie) 2-tier terminal Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Matériau d'isolation Polyamide 6.6 Produits industriels Oui
Protection des fils Oui

Assistance technique