1-conductor female plug, angled, Snap-in mounting feet 731【10-100 pièces par conditionnement】

1-conductor female plug, angled, Snap-in mounting feet 731

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
731-502/008-000
731-505/008-000
731-506/008-000
731-507/008-000
731-508/008-000
731-509/008-000
731-511/008-000
731-512/008-000
731-513/008-000
731-514/008-000
731-515/008-000
731-516/008-000
731-517/008-000
731-518/008-000
731-519/008-000
731-520/008-000
731-533/008-000
731-534/008-000
731-535/008-000
731-536/008-000
731-537/008-000
731-538/008-000
731-539/008-000
731-540/008-000
731-541/008-000
731-542/008-000
731-543/008-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Espacement des contacts
(mm)
Nombre total de broches Broches par rangée

191.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 17.6011.5023.00522

207.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours ------

251.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2317.6031.50566

289.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.6036.5577

326.84 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours ------

366.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours ------

218.63 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours ------

240.48 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.6061.5051212

256.88 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.6066.5051313

278.76 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours ------

300.61 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 32 jours 2317.6076.5051515

315.92 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.6081.5051616

337.79 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.6086.5051717

355.27 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.6091.5051818

185.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.6096.5051919

196.75 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.60101.5052020

283.12 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 21.517.6023.007.533

218.63 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.60297.544

218.63 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.6036.57.555

262.35 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.6044.007.566

300.61 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.6051.57.577

207.68 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.60597.588

191.29 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.6066.507.599

207.68 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.60747.51010

229.55 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.6081.507.51111

251.40 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.60897.51212

136.17 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 2317.6096.507.51313

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 15 Allowable Voltage(V) 300 Section transversale (max.)(mm²) 2.5
Section transversale min.(mm²) 0.08 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Nombre de rangées 1 Matériau de contact étamé
Matériau (détails) Alliage de cuivre / Matériau boîtier: PA 66 Orientation du connecteur incliné par rapport à la platine Couleur Gris
Type de barrette à broches (catégorie) Boîtier femelle pour câble Type de connecteur Embase femelle horizontale Caractéristiques de connecteur Avec ergots d'encliquetage
Connexion (composants) Borne à ressort Connecteurs Connecteur fil à carte Série (connecteurs) 731
Produits industriels Oui

Assistance technique