Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 6 | 3 | 18.80 | 19 | encodable | |||
240.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 6 | 3 | 18.80 | 19 | encodable | |||
547.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 6 | 3 | 19.00 | 38.70 | encodable | |||
274.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 6 | 3 | 19.00 | 38.70 | encodable | |||
301.40 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | |||
312.60 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | |||
346.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 8 | 4 | 22.50 | 38.70 | encodable | |||
312.60 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 8 | 4 | 18.80 | 22.5 | encodable | |||
346.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 8 | 4 | 22.50 | 38.70 | encodable | |||
375.35 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 5 | 18.80 | 26 | encodable | |||
386.56 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 10 | 5 | 18.80 | 26 | encodable | |||
386.56 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 5 | 18.80 | 26 | encodable | |||
413.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 10 | 5 | 26 | 38.70 | encodable | |||
224.08 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | |||
584.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 12 | 6 | 29.50 | 38.70 | encodable | ||
487.40 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 12 | 6 | 29.50 | 38.70 | encodable | |||
315.92 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 14 | 7 | 18.80 | 33 | encodable | ||
263.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 14 | 7 | 18.80 | 33 | encodable | |||
554.63 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 14 | 7 | 33.00 | 43.70 | encodable | |||
263.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 14 | 7 | 18.80 | 33 | encodable | |||
554.63 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 14 | 7 | 33.00 | 43.70 | encodable | |||
290.20 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 16 | 8 | 18.80 | 36.5 | + lateral latch | |||
312.60 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 16 | 8 | 36.50 | 43.70 | + lateral latch | |||
296.92 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | - | - | - | - | |||
312.60 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 16 | 8 | 36.50 | 43.70 | + lateral latch | |||
330.53 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 18 | 9 | 18.80 | 40 | + lateral latch | |||
346.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 18 | 9 | 40.00 | 43.70 | + lateral latch | |||
330.53 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | - | - | - | - | - | |||
296.92 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 20 | 10 | 18.80 | 43.5 | + lateral latch | |||
767.51 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 20 | 10 | 43.50 | 43.70 | + lateral latch | |||
296.92 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 20 | 10 | 18.80 | 43.5 | + lateral latch | |||
767.51 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 20 | 10 | 43.50 | 43.70 | + lateral latch | |||
319.33 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | |||
323.81 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 22 | 11 | 18.80 | 47 | + lateral latch | |||
420.17 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 22 | 11 | 47.00 | 48.70 | + lateral latch | |||
420.17 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 22 | 11 | 47.00 | 48.70 | + lateral latch | |||
346.21 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | - | - | - | - | |||
352.95 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 24 | 12 | 18.80 | 50.5 | + lateral latch | |||
453.79 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | - | - | - | - | - | |||
352.95 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 24 | 12 | 18.80 | 50.5 | + lateral latch | |||
375.35 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 26 | 13 | 18.80 | 54 | encodable | |||
375.35 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 26 | 13 | 18.80 | 54 | encodable | |||
487.40 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 26 | 13 | 48.70 | 54 | encodable | |||
375.35 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 26 | 13 | 18.80 | 54 | encodable | |||
487.40 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 26 | 13 | 48.70 | 54 | encodable | |||
408.96 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 28 | 14 | 18.80 | 57.5 | encodable | |||
420.17 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 28 | 14 | 48.70 | 57.5 | encodable | |||
420.17 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 28 | 14 | 48.70 | 57.5 | encodable | |||
431.37 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 30 | 15 | 18.80 | 61 | encodable | |||
431.37 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 30 | 15 | 18.80 | 61 | encodable | |||
453.79 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 30 | 15 | 54.20 | 61 | encodable | |||
431.37 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 30 | 15 | 18.80 | 61 | encodable | |||
453.79 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 30 | 15 | 54.20 | 61 | encodable | |||
458.27 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 32 | 16 | 18.80 | 64.5 | encodable | |||
464.99 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 32 | 16 | 18.80 | 64.5 | encodable | |||
480.67 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 32 | 16 | 54.20 | 64.5 | encodable | |||
480.67 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 32 | 16 | 54.20 | 64.5 | encodable | |||
246.49 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 34 | 17 | 18.80 | 68 | encodable | |||
246.49 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 34 | 17 | 18.80 | 68 | encodable | |||
509.80 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 34 | 17 | 54.20 | 68 | encodable |
Loading...
Color | Noir | AWG max. | 16 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Espacement des contacts(mm) | 3.50 | Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 |
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 7 |
Nombre de rangées | 2 | Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 160 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 16.00 | Série (connecteurs) | 713 | Connexion (composants) | Spring-loaded terminal |
Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) | Type de connecteur | Socket, straight | Connecteurs | fil à carte |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | PA 66 |
Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - cable | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles