Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Espacement des contacts (mm) | Broches par rangée | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 2 | Gris | 5 | 2 | 320 | 19.50 | 11.50 | 25.6 | Spring-loaded terminal | |||
235.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 3 | Gris | 5 | 3 | 320 | 19.50 | 16.50 | 25.6 | Spring-loaded terminal | |||
308.12 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 4 | Gris | 5 | 4 | 320 | 21.50 | 19.50 | 25.6 | Spring-loaded terminal | |||
386.56 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 5 | Gris | 5 | 5 | 320 | 25.60 | 19.50 | 26.50 | Spring-loaded terminal | |||
229.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 6 | Gris | 5 | 6 | 320 | 25.60 | 19.50 | 31.50 | Spring-loaded terminal | |||
145.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 7 | Gris | 5 | 7 | 320 | 25.60 | 19.50 | 36.5 | Spring-loaded terminal | |||
308.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | Gris | 5 | 8 | 320 | 25.60 | 19.50 | 41.50 | Spring-loaded terminal | |||
346.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 9 | Gris | 5 | 9 | 320 | 25.60 | 19.50 | 46.50 | Spring-loaded terminal | |||
386.56 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 10 | Gris | 5 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 51.5 | Spring-loaded terminal | |||
212.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 11 | Gris | 5 | 11 | 320 | 25.60 | 19.50 | 56.50 | Spring-loaded terminal | |||
229.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 12 | Gris | 5 | 12 | 320 | 25.60 | 19.50 | 61.50 | Spring-loaded terminal | |||
252.09 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 13 | Gris | 5 | 13 | 320 | 25.60 | 19.50 | 66.50 | Spring-loaded terminal | |||
268.89 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 14 | Gris | 5 | 14 | 320 | 25.60 | 19.50 | 71.50 | Spring-loaded terminal | |||
290.20 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 15 | Gris | 5 | 15 | 320 | 25.60 | 19.50 | 76.50 | Spring-loaded terminal | |||
330.53 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 17 | Gris | 5 | 17 | 320 | 25.60 | 19.50 | 86.50 | Spring-loaded terminal | |||
346.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 18 | Gris | 5 | 18 | 320 | 25.60 | 19.50 | 91.50 | Spring-loaded terminal | |||
162.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 19 | Gris | 5 | 19 | 320 | 25.60 | 19.50 | 96.50 | Spring-loaded terminal | |||
168.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 20 | Gris | 5 | 20 | 320 | 25.60 | 19.50 | 101.50 | Spring-loaded terminal | |||
179.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 21 | Gris | 5 | 21 | 320 | 25.60 | 19.50 | 106.50 | Spring-loaded terminal | |||
184.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 22 | Gris | 5 | 22 | 320 | 25.60 | 19.50 | 111.50 | Spring-loaded terminal | |||
196.07 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 23 | Gris | 5 | 23 | 320 | 25.60 | 19.50 | 116.50 | Spring-loaded terminal | |||
201.67 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 24 | Gris | 5 | 24 | 320 | 25.60 | 19.50 | 121.50 | Spring-loaded terminal | |||
162.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 2 | Gris | 7.5 | 2 | 630 | 19.50 | 14.00 | 25.6 | Spring-loaded terminal | |||
179.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 4 | Gris | 7.5 | 4 | 630 | 25.60 | 19.50 | 29.00 | Spring-loaded terminal | |||
201.67 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 5 | Gris | 7.5 | 5 | 630 | 25.60 | 19.50 | 36.5 | Spring-loaded terminal | |||
240.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 6 | Gris | 7.5 | 6 | 630 | 25.60 | 19.50 | 44 | Spring-loaded terminal | |||
285.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 7 | Gris | 7.5 | 7 | 630 | 25.60 | 19.50 | 51.5 | Spring-loaded terminal | |||
179.27 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 8 | Gris | 7.5 | 8 | 630 | 25.60 | 19.50 | 59.00 | Spring-loaded terminal | |||
196.07 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 9 | Gris | 7.5 | 9 | 630 | 25.60 | 19.50 | 66.50 | Spring-loaded terminal | |||
201.67 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 10 | Gris | 7.5 | 10 | 630 | 25.60 | 19.50 | 74.00 | Spring-loaded terminal | |||
224.08 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 11 | Gris | 7.5 | 11 | 630 | 25.60 | 19.50 | 81.50 | Spring-loaded terminal | |||
240.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 12 | Gris | 7.5 | 12 | 630 | 25.60 | 19.50 | 89.00 | Spring-loaded terminal | |||
117.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 13 | Gris | 7.5 | 13 | 630 | 25.60 | 19.50 | 96.50 | Spring-loaded terminal | |||
140.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 16 | Gris | 7.5 | 16 | 630 | 25.60 | 19.50 | 119.00 | Spring-loaded terminal | |||
156.85 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 2 | Orange | 5.08 | 2 | 320 | 19.50 | 11.66 | 25.6 | Circuit imprimé | |||
370.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
464.59 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 5 | Orange | 5.08 | 5 | 320 | 25.60 | 19.50 | 26.9 | Spring-loaded terminal | ||
278.76 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 6 | Orange | 5.08 | 6 | 320 | 25.60 | 19.50 | 31.98 | Spring-loaded terminal | ||
326.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 7 | Orange | 5.08 | 7 | 320 | 25.60 | 19.50 | 37.06 | Spring-loaded terminal | ||
377.13 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 8 | Orange | 5.08 | 8 | 320 | 25.60 | 19.50 | 42.14 | Spring-loaded terminal | ||
420.87 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 9 | Orange | 5.08 | 9 | 320 | 25.60 | 19.50 | 47.22 | Spring-loaded terminal | ||
468.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 10 | Orange | 5.08 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 52.30 | Spring-loaded terminal | ||
256.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 11 | Orange | 5.08 | 11 | 320 | 25.60 | 19.50 | 57.38 | Spring-loaded terminal | ||
278.76 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 12 | Orange | 5.08 | 12 | 320 | 25.60 | 19.50 | 62.46 | Spring-loaded terminal | ||
326.84 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 14 | Orange | 5.08 | 14 | 320 | 25.60 | 19.50 | 72.62 | Spring-loaded terminal | ||
355.27 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 15 | Orange | 5.08 | 15 | 320 | 25.60 | 19.50 | 77.70 | Spring-loaded terminal | ||
377.13 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | Orange | 5.08 | 16 | 320 | 25.60 | 19.50 | 82.78 | Spring-loaded terminal | ||
398.99 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 17 | Orange | 5.08 | 17 | 320 | 25.60 | 19.50 | 87.86 | Spring-loaded terminal | ||
180.36 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 19 | Orange | 5.08 | 19 | 320 | 25.60 | 19.50 | 98.02 | Spring-loaded terminal | ||
185.83 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 20 | Orange | 5.08 | 20 | 320 | 25.60 | 19.50 | 103.10 | Spring-loaded terminal | ||
196.75 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 21 | Orange | 5.08 | 21 | 320 | 25.60 | 19.50 | 108.18 | Spring-loaded terminal | ||
207.68 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 22 | Orange | 5.08 | 22 | 320 | 25.60 | 19.50 | 113.26 | Spring-loaded terminal | ||
218.63 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 23 | Orange | 5.08 | 23 | 320 | 25.60 | 19.50 | 118.34 | Spring-loaded terminal | ||
196.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 2 | Orange | 7.62 | 2 | 630 | 19.50 | 14.12 | 25.6 | Spring-loaded terminal | ||
294.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 3 | Orange | 7.62 | 3 | 630 | 21.74 | 19.50 | 25.6 | Spring-loaded terminal | ||
196.75 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 4 | Orange | 7.62 | 4 | 630 | 25.60 | 19.50 | 29.36 | Spring-loaded terminal | ||
245.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 5 | Orange | 7.62 | 5 | 630 | 25.60 | 19.50 | 36.98 | Spring-loaded terminal | ||
294.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 6 | Orange | 7.62 | 6 | 630 | 25.60 | 19.50 | 44.60 | Spring-loaded terminal | ||
344.33 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 7 | Orange | 7.62 | 7 | 630 | 25.60 | 19.50 | 52.22 | Spring-loaded terminal | ||
196.75 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 8 | Orange | 7.62 | 8 | 630 | 25.60 | 19.50 | 59.84 | Spring-loaded terminal |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.2 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 | Nombre de rangées | 1 |
Courant nominal(A) | 15 | Série (connecteurs) | 2231 | Caractéristiques de connecteur | + snap-in nibs |
Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Type de connecteur | Socket, straight | Connecteurs | fil à carte |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | Polyphthalamide (PPA GF) |
Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - cable | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Espacement des contacts(mm)
Broches par rangée
Tension nominale(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles