Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2091-1502/002-000 |
2091-1504/002-000 |
2091-1506/002-000 |
2091-1508/002-000 |
2091-1522/002-000 |
2091-1524/002-000 |
2091-1526/002-000 |
2091-1528/002-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.40 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 2 | 2 | 15.9 | 9.00 | 44 | |||
379.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4 | 4 | 16.00 | 15.90 | 44 | |||
280.11 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 6 | 6 | 23.00 | 15.90 | 47 | |||
447.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 8 | 8 | 30.00 | 15.90 | 47 | ||
476.19 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 2 | 2 | 15.9 | 9.00 | 28 | |||
700.28 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 4 | 4 | 16.00 | 15.90 | 28 | |||
532.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 6 | 6 | 23.00 | 15.90 | 28 | |||
700.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 8 | 8 | 28.00 | 15.90 | 30.00 |
Loading...
Color | Gris clair | AWG max. | 14 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Espacement des contacts(mm) | 3.50 | Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.2 |
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Nombre de rangées | 1 | Courant nominal(A) | 10 |
Tension nominale(V) | 160 | Série (connecteurs) | 2091 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Caractéristiques de connecteur | + strap handle | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Type de connecteur | Plug, horizontal mount |
Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Matériau d'isolation | Polyphthalamide (PPA GF) | Type de barrette à broches (catégorie) | Pin enclosure - PCB | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles