1-conductor THR female header 2092【100-200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2092-1172/200-000
2092-1173/200-000
2092-1175/200-000
2092-1176/200-000
2092-1178/200-000
2092-1180/200-000
2092-1182/200-000
2092-3172/200-000
2092-3174/200-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Caractéristiques de connecteur

357.43 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 25213.410.0016.20-

491.88 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 35315.0013.4016.20-

733.89 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 55516.2013.4025-

442.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 65616.2013.4030.00-

588.24 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 85816.2013.4040-

733.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1051016.2013.4050.00-

879.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1251216.2013.4060.00-

190.47 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 29 jours 27.5213.412.5016.20for THR soldering

312.60 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 29 jours 47.5416.2013.4027.5for THR soldering

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris clair AWG max. 12 AWG (min.) 24
Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Section transversale min.(mm²) 0.2 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10
Nombre de rangées 1 Courant nominal(A) 15 Tension nominale(V) 320
Série (connecteurs) 2092 Connexion (composants) Circuit imprimé Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB)
Type de connecteur Pin strip, straight Connecteurs fil à carte Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Matériau d'isolation Polyphthalamide (PPA GF) Type de barrette à broches (catégorie) Pin enclosure - PCB
Produits industriels Oui

Assistance technique