Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Longueur de dénudage min. (mm) | Broches par rangée | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de connecteur | Sens d'actionnement | Orientation du connecteur | Type de connecteur | Matériau d'isolation | Type de barrette à broches (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 3 | 1.5 | 0.2 | - | 3 | 10 | 11.40 | 10.50 | 30.00 | + strap handle | - | Perpendicular (to the PCB) | Pin strip, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
301.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
213.16 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | 5 | 1.5 | 0.2 | - | 5 | 10 | 17.50 | 11.4 | 33 | + strap handle | - | Perpendicular (to the PCB) | Pin strip, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | ||
224.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 6 | 1.5 | 0.2 | - | 6 | 10 | 21.00 | 11.4 | 33 | + strap handle | - | Perpendicular (to the PCB) | Pin strip, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
290.20 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 8 | 1.5 | 0.2 | - | 8 | 10 | 28.00 | 11.4 | 33 | + strap handle | - | Perpendicular (to the PCB) | Pin strip, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
364.15 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
431.37 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 12 | 1.5 | 0.2 | - | 12 | 10 | 38.00 | 11.4 | 42 | + strap handle | - | Perpendicular (to the PCB) | Pin strip, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | - | - | 8 | 2 | - | 11.40 | 7.00 | 14 | - | - | Perpendicular (to the PCB) | - | - | Receptacles (standard) | |||
- | 2.23 € | 1 | 3 jours | 3 | - | - | 8 | 3 | - | 11.40 | 10.50 | 14 | - | - | Perpendicular (to the PCB) | - | - | Receptacles (standard) | |||
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | - | - | 8 | 4 | - | 14.00 | 11.4 | 14 | - | - | Perpendicular (to the PCB) | - | - | Receptacles (standard) | |||
655.47 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4 | 1.5 | 0.2 | - | 4 | 10 | 14.00 | 11.4 | 14 | - | - | Perpendicular (to the PCB) | Pin strip, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
655.47 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 4 | 1.5 | 0.2 | - | 4 | 10 | 14.00 | 11.4 | 14 | - | - | Perpendicular (to the PCB) | Pin strip, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
3.91 € | 1 | 3 jours | 6 | - | - | 8 | 6 | - | 14.00 | 11.4 | 21 | - | - | Perpendicular (to the PCB) | - | - | Receptacles (standard) | ||||
464.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 6 | 1.5 | 0.2 | - | 6 | 10 | 14.00 | 11.4 | 21 | - | - | Perpendicular (to the PCB) | Pin strip, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
547.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 8 | 1.5 | 0.2 | - | 8 | 10 | 14.00 | 11.4 | 28 | - | - | Perpendicular (to the PCB) | Pin strip, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
218.63 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | 2 | 1.5 | 0.2 | - | 2 | 10 | 11.40 | 7.00 | 30.00 | + strap handle | - | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Pin strip, right angle | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | ||
263.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 3 | 1.5 | 0.2 | - | 3 | 10 | 11.40 | 10.50 | 30.00 | + strap handle | - | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Pin strip, right angle | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
301.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 4 | 1.5 | 0.2 | - | 4 | 10 | 14.00 | 11.4 | 30.00 | + strap handle | - | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Pin strip, right angle | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
196.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 5 | 1.5 | 0.2 | - | 5 | 10 | 17.50 | 11.4 | 33 | + strap handle | - | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Pin strip, right angle | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
224.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 6 | 1.5 | 0.2 | - | 6 | 10 | 21.00 | 11.4 | 33 | + strap handle | - | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Pin strip, right angle | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
364.15 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 10 | 1.5 | 0.2 | - | 10 | 10 | 35.00 | 11.4 | 38 | + strap handle | - | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Pin strip, right angle | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
431.37 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 12 | 1.5 | 0.2 | - | 12 | 10 | 38.00 | 11.4 | 42 | + strap handle | - | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Pin strip, right angle | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
341.73 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 2 | 1.5 | 0.2 | - | 2 | 10 | 11.40 | 7.00 | 14 | + actuator | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Pin strip, right angle | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
464.99 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
547.89 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4 | 1.5 | 0.2 | - | 4 | 10 | 14.00 | 11.4 | 14 | + actuator | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Pin strip, right angle | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
689.08 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 5 | 1.5 | 0.2 | - | 5 | 10 | 14.00 | 11.4 | 17.5 | + actuator | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Pin strip, right angle | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
413.44 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 6 | 1.5 | 0.2 | - | 6 | 10 | 14.00 | 11.4 | 21 | + actuator | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Pin strip, right angle | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
464.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 6 | 1.5 | 0.2 | - | 6 | 10 | 14.00 | 11.4 | 21 | + actuator | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Pin strip, right angle | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
547.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 8 | 1.5 | 0.2 | - | 8 | 10 | 14.00 | 11.4 | 28 | + actuator | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Pin strip, right angle | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
689.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | 1.5 | 0.2 | - | 10 | 10 | 14.00 | 11.4 | 35.00 | + actuator | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Pin strip, right angle | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB | |||
823.53 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 12 | 1.5 | 0.2 | - | 12 | 10 | 14.00 | 11.4 | 42 | + actuator | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Pin strip, right angle | Polyphthalamide (PPA GF) | Pin enclosure - PCB |
Loading...
Color | Gris clair | AWG max. | 14 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Espacement des contacts(mm) | 3.50 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Nombre de rangées | 1 |
Tension nominale(V) | 160 | Série (connecteurs) | 2091 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Section transversale (max.)(mm²)
Section transversale min.(mm²)
Longueur de dénudage min.(mm)
Broches par rangée
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de connecteur
Sens d'actionnement
Orientation du connecteur
Type de connecteur
Matériau d'isolation
Type de barrette à broches (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles