2-conductor female PCB connector strip 252【150-600 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
252-103
252-104
252-105
252-106
252-107
252-108
252-109
252-110
252-152
252-153
252-154
252-155
252-157
252-158
252-159
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)

409.93 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 3310.5010.5011.00

420.87 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 4411.0010.5014

530.17 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours -----

425.23 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 6611.0010.5021

420.87 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 7711.0010.5024.50

562.97 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 8811.0010.5028

622.00 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 9911.0010.5031.50

523.61 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 101011.0010.5035.00

326.84 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 2210.507.0013.10

409.93 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 3310.5010.5013.10

420.87 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 4413.1010.5014

530.17 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 5513.1010.5017.5

420.87 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 7713.1010.5024.50

562.97 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 8813.1010.5028

622.00 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 9913.1010.5031.50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG max. 20 AWG (min.) 26
Espacement des contacts(mm) 3.50 Longueur de dénudage (max.)(mm) 7 Nombre de rangées 1
Courant nominal(A) 2 Tension nominale(V) 320 Série (connecteurs) 252
Connexion (composants) Spring-loaded terminal Type de connecteur Socket, straight Connecteurs fil à carte
Matériau de contact Alliage de cuivre Surface de contact Étamé Matériau d'isolation PA 66
Type de barrette à broches (catégorie) Socket enclosure - cable Produits industriels Oui

Assistance technique