Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
235-452 |
235-452/331-000 |
235-453 |
235-453/331-000 |
235-454 |
235-455/331-000 |
235-462/331-000 |
235-553 |
235-712 |
235-716 |
235-717 |
235-722 |
235-723 |
235-724 |
235-851/332-000 |
235-851/333-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Espacement des contacts (mm) | Section transversale min. (inflexible) (mm²) | Longueur de dénudage min. (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Broches par rangée | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Sens d'actionnement | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.12 € | 420 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 2 | Gris | 5.08 | 0.25 | 13 | 10 | 2 | 10 | 320 | 12.50 | 11.50 | 12.80 | - | - | ||
300.61 € | 420 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 2 | Gris | 5.08 | 0.2 | 13 | 10 | 2 | 10 | 320 | 12.50 | 11.50 | 19.10 | - | - | ||
252.09 € | 280 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 3 | Gris | 5.08 | 0.25 | 13 | 10 | 3 | 10 | 320 | 12.80 | 12.50 | 16.5 | - | - | |||
268.89 € | 280 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 3 | Gris | 5.08 | 0.2 | 6 | 10 | 3 | 10 | 320 | 16.50 | 12.50 | 19.10 | - | - | |||
257.69 € | 220 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 4 | Gris | 5.08 | 0.25 | 13 | 10 | 4 | 10 | 320 | 12.80 | 12.50 | 21.50 | - | - | |||
274.49 € | 180 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | Gris | 5.08 | 0.2 | 6 | 10 | 5 | 10 | 320 | 19.10 | 12.50 | 26.50 | - | - | |||
207.27 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 12 | Gris | 5.08 | 0.2 | 13 | 10 | 12 | 10 | 320 | 19.10 | 12.50 | 61.50 | - | - | |||
179.27 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 75 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
212.88 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 1 | Gris foncé | 5.08 | 0.25 | 9 | 6 | 1 | - | 320 | 12.50 | 6.50 | 12.80 | - | - | |||
190.47 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 1 | Orange | 5.08 | 0.25 | 9 | 6 | 1 | - | 320 | 12.50 | 6.50 | 12.80 | - | - | |||
212.88 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 1 | Light green | 5.08 | 0.25 | 9 | 6 | 1 | - | 320 | 12.50 | 6.50 | 12.80 | - | - | |||
179.27 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 76 jours | 1 | Gris foncé | 7.62 | 0.25 | 6 | 6 | 1 | - | 630 | 12.50 | 9.00 | 12.80 | - | - | |||
179.27 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 76 jours | 1 | Gris clair | 7.62 | 0.25 | 9 | 6 | 1 | - | 630 | 12.50 | 9.00 | 12.80 | - | - | |||
179.27 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 75 jours | 1 | Bleu | 7.62 | 0.25 | 9 | 10 | 1 | - | 630 | 12.50 | 9.00 | 12.80 | - | - | |||
123.24 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 75 jours | 1 | Gris | 10.16 | 0.2 | 9 | 10 | 1 | 10 | 500 | 12.50 | 11.50 | 19.10 | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | |||
123.24 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 75 jours | 1 | Gris | 10.16 | 0.2 | 9 | 10 | 1 | 10 | 500 | 12.50 | 11.50 | 19.10 | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide |
Loading...
AWG max. | 18 | AWG (min.) | 24 | Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 0.34 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Nombre de rangées | 1 |
Série (connecteurs) | 235 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de borne PCB | + PUSH WIRE® |
Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Surface de contact | Étamé | Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Espacement des contacts(mm)
Section transversale min. (inflexible)(mm²)
Longueur de dénudage min.(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Broches par rangée
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Sens d'actionnement
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles