2-conductor PCB terminal strip 254【20-420 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
254-152
254-153
254-154
254-156
254-157
254-158
254-159
254-160
254-162
254-166
254-174
254-186
254-198
254-252
254-254
254-255
254-256
254-258
254-259
254-260
254-262
254-266
254-274
254-352
254-353
254-354
254-355
254-359
254-360
254-362
254-366
254-374
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Espacement des contacts
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Nombre de rangées Broches par rangée Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Sens d'actionnement Matériau d'isolation

414.29 €

420 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 25.0888-217.525013.511.5020.50Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

398.99 €

280 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours -------------

388.07 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 45.0888-417.525020.5013.521.50Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

359.64 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 65.0888-617.525020.5013.531.50Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide
-

300.61 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 75.0888-717.525020.5013.536.5Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

344.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours -------------
-

311.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 95.0888-917.525020.5013.546.50Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide
-

283.12 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 105.0888-1017.525020.5013.551.5Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

409.93 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 125.0888-1217.525020.5013.561.50Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

403.37 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 165.0886-1617.525020.5013.581.50Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

398.99 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 245.0886-2417.525020.5013.5121.50Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

300.61 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 365.0886-36-25020.5013.5181.50Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

392.44 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 485.0886-48-25020.5013.5241.50Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)-

289.68 €

280 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 27.6261212-40016.5013.520.50--

267.81 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 47.6261214-40020.5013.531.50--
-

235.01 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 57.6261215-40020.5013.539.00--

278.76 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 67.6261216-40020.5013.546.50--

294.05 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 87.6261218-40020.5013.561.50--
-

202.21 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 97.62101219-40020.5013.569.00--
-

224.08 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 107.62612110-40020.5013.576.50--

218.63 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 127.62612112-40020.5013.591.50--

289.68 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 167.62612116-40020.5013.5121.50--

213.16 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 247.62612124-40020.5013.5181.50--

218.63 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 210.1688121063020.5013.521.50Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

235.01 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 310.1688131063020.5013.531.50Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

207.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 410.1686141063020.5013.541.50Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide
-

163.96 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 510.1686151063020.5013.551.5Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide
-

147.05 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 910.1686191063020.5013.591.50Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide
-

158.49 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 1010.16861101063020.5013.5101.50Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

229.55 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 1210.16861121063020.5013.5121.50Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

130.71 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 1610.16861161063020.5013.5161.50Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

224.08 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 2410.16861241063020.5013.5241.50Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG max. 18 AWG (min.) 22
Section transversale max. (inflexible)(mm²) 0.75 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.25 Série (connecteurs) 254
Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + PUSH WIRE® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort
Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé
Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique