Double-deck PCB terminal block【21-264 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
250-702/000-012
250-704/000-012
250-705
250-706/000-006
250-706/000-012
250-707
250-709
250-712/000-012
736-510
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Broches par rangée Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)

475.52 €

264 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 4Orange10232021.7011.2024.90

479.89 €

132 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 8Orange10432021.7021.2024.90

435.85 €

108 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 10-9540024.9021.7026.20

475.52 €

84 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 12Bleu10632024.9021.7031.20

453.65 €

84 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 12Orange10632024.9021.7031.20

408.96 €

72 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 14Gris9740024.9021.7036.20

420.17 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 18Gris9940024.9021.7046.20

519.24 €

48 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 24Orange101232024.9021.7061.20

235.01 €

21 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours --------

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 16 AWG (min.) 20 Espacement des contacts(mm) 5
Section transversale max. (inflexible)(mm²) 1.50 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Longueur de dénudage min.(mm) 8 Nombre de rangées 2
Courant nominal(A) 10 Série (connecteurs) 250 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de borne PCB + actionneur Type de borne PCB (catégorie) 2-tier terminal Sens d'actionnement Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)
Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé
Matériau d'isolation Polyamide Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique