Female connector for rail-mount terminal blocks, angled, Locking lever 232【10-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
232-234/005-000/039-000
232-236/005-000/039-000
232-240/005-000/039-000
232-246/005-000/039-000
232-250/005-000/039-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Taille du produit (largeur)
(mm)

218.63 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 4435.80

355.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 6645.80

278.76 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 101065.80

169.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 161695.80

180.36 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 2020115.80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Espacement des contacts(mm) 5 Nombre de rangées 1
Tension nominale(V) 320 Taille du produit (profondeur)(mm) 11.6 Taille du produit (hauteur)(mm) 26.10
Taille du produit (longueur)(mm) 11.60 Série (connecteurs) 232 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de connecteur + lateral latch Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé) Type de connecteur Socket, horizontal mount
Connecteurs fil à carte Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé
Type de barrette à broches (catégorie) Socket enclosure - PCB Produits industriels Oui

Assistance technique