Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
232-133/005-000 |
232-134/005-000 |
232-135/005-000 |
232-136/005-000 |
232-137/005-000 |
232-138/005-000 |
232-139/005-000 |
232-140/005-000 |
232-142/005-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 3 | 3 | 16.50 | 32.75 | ||
381.51 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 4 | 4 | 21.50 | 32.75 | ||
475.52 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 5 | 5 | 26.50 | 32.75 | ||
278.76 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6 | 6 | 31.50 | 32.75 | ||
322.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 7 | 7 | 32.75 | 36.5 | ||
425.23 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 8 | 8 | 32.75 | 41.50 | ||
475.52 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 9 | 9 | 32.75 | 46.50 | ||
523.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 32.75 | 51.5 | ||
267.81 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 12 | 12 | 32.75 | 61.50 |
Loading...
Color | Gris | Espacement des contacts(mm) | 5 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 320 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 11.6 | Taille du produit (longueur)(mm) | 11.60 |
Série (connecteurs) | 232 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) |
Type de connecteur | Socket, vertical vertical | Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Surface de contact | Étamé | Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - PCB | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles