Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322.48 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 2 | 2 | 25.80 | 36.1 | ||
207.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 3 | 3 | 30.80 | 36.1 | ||
344.33 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 7 | 7 | 36.10 | 50.80 | ||
388.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 8 | 8 | 36.10 | 55.80 | ||
251.40 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 9 | 9 | 36.10 | 60.8 | ||
278.76 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 10 | 10 | 36.10 | 65.80 | ||
278.76 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 12 | 12 | 36.10 | 75.80 | ||
169.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 16 | 16 | 36.10 | 95.80 | ||
180.36 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 20 | 20 | 36.10 | 115.80 |
Loading...
Color | Gris | Espacement des contacts(mm) | 5 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 320 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 11.6 | Taille du produit (longueur)(mm) | 11.60 |
Série (connecteurs) | 232 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de connecteur | + lateral latch |
Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Type de connecteur | Socket, vertical vertical | Connecteurs | fil à carte |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé | Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - PCB |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles