Female Plug with Angled Long Contact Pins, Locking lever 232【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

232-836/005-000/039-000

Référence pièce
232-836/005-000/039-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

278.76 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 6 Color Gris Espacement des contacts(mm) 7.5
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 6 Tension nominale(V) 400
Taille du produit (hauteur)(mm) 26.10 Taille du produit (longueur)(mm) 18.25 Taille du produit (largeur)(mm) 58.30
Série (connecteurs) 232 Connexion (composants) Circuit imprimé Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé)
Type de connecteur Socket, horizontal mount Connecteurs fil à carte Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Type de barrette à broches (catégorie) Socket enclosure - PCB Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Female Plug with Angled Long Contact Pins, Locking lever 232, le numéro d'article est le suivant: 232-836/005-000/039-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 232-836/005-000/039-000.

Assistance technique