Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
232-733/005-000 |
232-734/005-000 |
232-735/005-000 |
232-740/005-000 |
232-742/005-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 3 | 3 | 21.50 | 32.75 | |||
156.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 4 | 4 | 29.00 | 32.75 | |||
100.83 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 5 | 5 | 32.75 | 36.5 | |||
184.87 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 10 | 10 | 32.75 | 74.00 | |||
218.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 12 | 12 | 32.75 | 89.00 |
Loading...
Color | Gris | Espacement des contacts(mm) | 7.5 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 400 | Taille du produit (longueur)(mm) | 11.60 | Série (connecteurs) | 232 |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) | Type de connecteur | Socket, vertical vertical |
Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - PCB | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles