Implementing terminal strip with mounting flanges 2091【50-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2091-1632/024-000
2091-1634/024-000
2091-1636/024-000
2091-1638/024-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)

162.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2221.0029.00

235.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4428.0029.00

184.87 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6629.0035.00

235.28 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 8829.0042

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris clair Espacement des contacts(mm) 3.50 Température max.(°C) +100
Température min.(°C) -60 Nombre de rangées 1 Courant nominal(A) 10
Tension nominale(V) 160 Taille du produit (longueur)(mm) 12.40 Série (connecteurs) 2091
Caractéristiques de connecteur for enclosures Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB) Type de connecteur Plug, mount
Connecteurs wire-to-wire Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé
Matériau d'isolation Polyphthalamide (PPA GF) Type de barrette à broches (catégorie) Built-in pin strip (standard) Produits industriels Oui

Assistance technique