Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
231-162/003-000 |
231-163/003-000 |
231-164/003-000 |
231-165/003-000 |
231-166/003-000 |
231-167/003-000 |
231-170/003-000 |
231-172/003-000 |
231-176/003-000 |
231-180/003-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.49 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 2 | 2 | 25.9 | 13.2 | ||
240.48 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 3 | 3 | 25.9 | 18.2 | ||
326.84 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours | 4 | 4 | 25.9 | 23.2 | ||
409.93 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 5 | 5 | 25.9 | 28.2 | ||
245.95 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 6 | 6 | 25.9 | 33.2 | ||
289.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 7 | 7 | 25.9 | 38.2 | ||
409.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 25.9 | 53.2 | ||
497.37 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 12 | 12 | 25.9 | 63.2 | ||
333.41 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | 16 | 25.9 | 83.2 | ||
414.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 20 | 20 | 12 | 103.2 |
Loading...
Color | Gris | Espacement des contacts(mm) | 5 | Température max.(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -60 | Nombre de rangées | 1 | Courant nominal(A) | 16 |
Tension nominale(V) | 250 | Taille du produit (longueur)(mm) | 8.4 | Série (connecteurs) | 300 |
Connexion (composants) | Solder pins | Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) | Type de connecteur | Plug, straight |
Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Matériau d'isolation | Polyamide | Forme de broche | Carré | Type de barrette à broches (catégorie) | Barrette à broches (standard) |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles