Male connector for rail-mount terminal blocks 721【50-200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
721-162/003-000
721-163/003-000
721-165/003-000
721-166/003-000
721-167/003-000
721-168/003-000
721-169/003-000
721-170/003-000
721-171/003-000
721-172/003-000
721-174/003-000
721-175/003-000
721-180/003-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Taille du produit (largeur)
(mm)

174.89 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 2213.2

273.28 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 3318.2

453.65 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 5528.2

273.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 6633.2

315.92 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 7738.2

359.64 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 8843.2

414.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 9948.2

458.03 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 101053.2

501.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 111158.2

541.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 121263.2

322.48 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 141473.2

344.33 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours ---

458.03 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 2020103.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris clair Espacement des contacts(mm) 5 Température max.(°C) +100
Température min.(°C) -60 Nombre de rangées 1 Courant nominal(A) 16
Tension nominale(V) 250 Taille du produit (hauteur)(mm) 25.9 Taille du produit (longueur)(mm) 11.4
Série (connecteurs) 2060 Connexion (composants) Solder pins Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB)
Type de connecteur Plug, straight Connecteurs fil à carte Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Matériau d'isolation Polyamide Forme de broche Carré
Type de barrette à broches (catégorie) Barrette à broches (standard) Produits industriels Oui

Assistance technique