Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
713-1408/116-000/997-407 |
713-1416/116-000/997-409 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615.12 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 8 | 35.1 | |||
1,193.28 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 32 | 16 | 64.1 |
Loading...
Color | Noir | Espacement des contacts(mm) | 3.50 | Température max.(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -60 | Nombre de rangées | 2 | Courant nominal(A) | 10 |
Tension nominale(V) | 160 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 15.9 | Taille du produit (longueur)(mm) | 13.3 |
Série (connecteurs) | 1735 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) |
Type de connecteur | Plug, straight | Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | Polyphthalamide (PPA GF) | Forme de broche | Carré |
Type de barrette à broches (catégorie) | Barrette à broches (standard) | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles