Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Connexion | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603.92 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 18.5 | 9.85 | 2 | 2 | - | Adaptateur | |||
603.92 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 23 | 9.85 | 2 | 2 | - | - | |||
352.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 18.5 | 13.35 | 3 | 3 | - | - | |||
352.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 23 | 13.35 | 3 | 3 | - | - | |||
486.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 18.5 | 16.85 | 4 | 4 | - | - | |||
486.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | - | |||
592.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 18.5 | 20.35 | 5 | 5 | - | - | |||
592.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 23 | 20.35 | 5 | 5 | - | - | |||
676.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 18.5 | 23.85 | 6 | 6 | - | - | |||
676.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | - | |||
346.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 18.5 | 27.35 | 7 | 7 | - | - | |||
789.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 23 | 27.35 | 7 | 7 | - | - | |||
386.56 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 18.5 | 30.85 | 8 | 8 | - | - | |||
884.04 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 23 | 30.85 | 8 | 8 | CAGE CLAMP® | - | |||
491.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 23 | 34.35 | 9 | 9 | - | - | |||
530.17 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 18.5 | 37.85 | 10 | 10 | - | - | |||
530.17 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 23 | 37.85 | 10 | 10 | - | - | |||
637.53 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 23 | 44.85 | 12 | 12 | - | - |
Loading...
Connector Shape | Carré | Taille du produit (longueur)(mm) | 40.9 | Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.08 | AWG max. | 14 | AWG (min.) | 28 |
Espacement des contacts(mm) | 3.50 | Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 |
Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | Polyamide |
Couleur | Gris clair | Type de barrette à broches (catégorie) | Ensemble broche et prise | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 2140 |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Connexion
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles