Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
893-1032
Référence pièce
|
---|
893-1032 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
486.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Allowable Current(A) | 3 | Connection direction | droit | Taille du produit (hauteur)(mm) | 14.1 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (profondeur)(mm) | 42.55 | Nombre total de broches | 2 | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur | Couleur | Gris clair | Type de connecteur | Fiche mâle |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Série (connecteurs secteur) | WINSTA KNX | Codage | F |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Fiche mâle avec boîtier réducteur de tension 893, le numéro d'article est le suivant: 893-1032.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 893-1032.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles