Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
890-1112 |
890-252 |
890-272 |
890-292 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | AWG | Diamètre du câble (mm²) | Diam. de câble (max.) (mm²) | Diam. de câble (min.) (mm²) | Matériau de contact | Connexion | Type (divers) | Couleur | Codage | Contact principal (PE) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 16 | 250 | 22 -16 | 0.25 - 1.5 | 1.5 | 0.25 | - | CAGE CLAMP® S | Sans boîtier réducteur de tension | Bleu | I | Non | - | |||
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 16 | 250 | 22 -16 | 0.25 - 1.5 | 1.5 | 0.25 | - | CAGE CLAMP® S | Sans boîtier réducteur de tension | Gris | B | Non | - | |||
130.71 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 11.7 | 10.4 | 34.1 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | Alliage de cuivre | - | - | Vert clair | B | - | Oui | ||
117.64 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 11.7 | 10.4 | 34.1 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | Alliage de cuivre | - | - | Rose | B | - | Oui |
Loading...
Allowable Current(A) | 16 | Connection direction | droit | Nombre total de broches | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur | Type de connecteur | Fiche mâle | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Série (connecteurs secteur) | WINSTA MINI |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
AWG
Diamètre du câble(mm²)
Diam. de câble (max.)(mm²)
Diam. de câble (min.)(mm²)
Matériau de contact
Connexion
Type (divers)
Couleur
Codage
Contact principal (PE)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles