Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
770-133
Référence pièce
|
---|
770-133 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
123.24 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours |
Loading...
Allowable Current(A) | 25 | Connection direction | droit | Taille du produit (hauteur)(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 34.6 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 75.9 | AWG | 20 - 12 |
Nombre total de broches | 3 | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur |
Couleur | Blanc | Type de connecteur | Fiche mâle | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Série (connecteurs secteur) | WINSTA MIDI | Codage | A | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Fiche mâle, avec boîtier réducteur de tension, le numéro d'article est le suivant: 770-133.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 770-133.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles