Fiche mâle, avec boîtier réducteur de tension, 770

Fiche mâle, avec boîtier réducteur de tension, 770

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
770-113/K010-165
770-115/K010-165
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale (détails)
(V)
Nombre total de broches

6.28 €

1 Disponible 3 jours 2502 + PE

8.93 €

1 Disponible 3 jours 4004 + PE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 25 Connection direction droit Courant nominal (détails)(A) 25
AWG 20 - 12 Diamètre du câble(mm²) 2 x 0.5 - 4 Diam. de câble (max.)(mm²) 4
Diam. de câble (min.)(mm²) 0.5 Adapté aux câbles(mm²) 0.5 - 4 Connexion Ressort
Type de connecteur (catégorie) Connecteur secteur Type (divers) avec boîtier réducteur de tension Type Pièce de connecteur
Couleur Noir Type de connecteur Fiche mâle Connexion (composants) Ressort de traction
Série (connecteurs secteur) WINSTA MIDI Contact principal (PE) Oui

Assistance technique