Fiche mâle, avec boîtier réducteur de tension, 893

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

893-1012

Référence pièce
893-1012
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.45 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 3 Connection direction droit Courant nominal (détails)(A) 3
Tension nominale (détails)(V) 50 Diamètre du câble(mm²) 5 - 7 Diam. de câble (max.)(mm²) 7
Diam. de câble (min.)(mm²) 5 Nombre total de broches 2 Connexion CAGE CLAMP®
Type de connecteur (catégorie) Connecteur secteur Type (divers) Fiche mâle avec boîtier réducteur de tension Couleur Vert
Type de connecteur Fiche mâle Connexion (composants) Ressort de traction Série (connecteurs secteur) WINSTA KNX
Codage E Contact principal (PE) Non

Vous vous trouvez sur la page de Fiche mâle, avec boîtier réducteur de tension, 893, le numéro d'article est le suivant: 893-1012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 893-1012.

Assistance technique