Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
294-5153 |
294-8113 |
294-8115 |
294-8124 |
294-8125 |
294-8135 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Section transversale max. (inflexible) (mm²) | AWG | Température max. (°C) | Longueur de dénudage (mm) | Nombre total de broches | Matériau de contact | Fonctions de clip de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592.72 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 30 | 1.5 | 18 - 14 | RTI 125 | - | 3 | CrNi | Étiquette standard | |||
532.21 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 30 | 2.5 | 18 - 12 | RTI 125 | - | 3 | CrNi | Étiquette standard | |||
420.17 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 50 | 2.5 | 14 | - | 8 | 5 | - | - | |||
738.37 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 40 | 2.5 | 18 - 12 | RTI 125 | - | 4 | CrNi | Étiquette standard | |||
420.17 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 50 | 2.5 | 18 - 12 | RTI 125 | - | 5 | CrNi | Étiquette standard | |||
420.17 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 50 | 2.5 | 18 - 12 | RTI 125 | - | 5 | CrNi | Étiquette standard |
Loading...
Allowable Current(A) | 24 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.5 | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Blanc | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Section transversale max. (inflexible)(mm²)
AWG
Température max.(°C)
Longueur de dénudage(mm)
Nombre total de broches
Matériau de contact
Fonctions de clip de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles