Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
294-5113 |
294-5114 |
294-5124 |
294-5155 |
294-5175 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Taille du produit (largeur) (mm) | AWG | Nombre total de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498.60 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 24 | 30 | 18 - 14 | 3 | |||
659.95 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | - | - | 4 | |||
738.37 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 24 | 40 | 18 - 14 | 4 | |||
420.17 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 24 | 50 | 18 - 14 | 5 | |||
464.99 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 24 | 50 | 18 - 14 | 5 |
Loading...
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 1.5 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.5 | Température max.(°C) | RTI 125 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | CrNi | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur | Fonctions de clip de connecteur | Étiquette standard |
Couleur | Blanc | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Taille du produit (largeur)(mm)
AWG
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles