Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
294-5002 |
294-5003 |
294-5005 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720.39 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 20 | 2 | ||
589.20 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 30 | 3 | ||
486.44 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 50 | 5 |
Loading...
Allowable Current(A) | 24 | Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 1.5 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 18 - 14 | Température max.(°C) | RTI 125 | Matériau de contact | CrNi |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur | Fonctions de clip de connecteur | Étiquette standard | Couleur | Blanc |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles