Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
770-703/009-000 |
770-705/009-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.24 € | 45 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 35.5 | 3 | |||
453.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 55.5 | 5 |
Loading...
Allowable Current(A) | 25 | Connection direction | droit | Taille du produit (hauteur)(mm) | 18.5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (profondeur)(mm) | 37.5 | AWG | 20 - 12 | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur | Couleur | Noir | Type de connecteur | Prise femelle |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Série (connecteurs secteur) | WINSTA MIDI | Codage | A |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles