Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
770-102/041-000 |
770-103/K010-165 |
770-105 |
770-105/L010-165 |
770-122/041-000 |
770-124 |
770-125 |
770-305 |
770-325 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Diamètre du câble (mm²) | Diam. de câble (max.) (mm²) | Diam. de câble (min.) (mm²) | Adapté aux câbles (mm²) | Nombre total de broches | Matériau de contact | Connexion | Type (divers) | Type | Couleur | Codage | Contact principal (PE) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 15.9 | 24.6 | 71 | - | - | - | - | - | - | 2 | Alliage de cuivre | - | - | - | Noir | A | - | Oui | ||
- | 7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 25 | 250 | 2 x 0.5 - 4 | 4 | 0.5 | 0.5 - 4 | 2 + PE | - | Ressort | avec boîtier réducteur de tension | Partie de pièce femelle | Noir | - | Oui | - | ||
273.28 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 17 | 54.6 | 75.9 | - | - | - | - | - | - | 5 | Alliage de cuivre | - | - | - | Noir | A | - | Oui | ||
- | 10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 25 | 400 | 2 x 0.5 - 4 | 4 | 0.5 | 0.5 - 4 | 4 + PE | - | Ressort | avec boîtier réducteur de tension | Partie de pièce femelle | Noir | - | Oui | - | ||
119.83 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 15.9 | 24.6 | 71 | - | - | - | - | - | - | 2 | Alliage de cuivre | - | - | - | Blanc | A | - | Oui | ||
196.75 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 33 jours | 17 | 44.6 | 75.9 | - | - | - | - | - | - | 4 | Alliage de cuivre | - | - | - | Blanc | A | - | Oui | ||
196.07 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 17 | 54.6 | 75.9 | - | - | - | - | - | - | 5 | Alliage de cuivre | - | - | - | Blanc | A | - | Oui | |||
190.47 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 17 | 54.6 | 75.9 | - | - | - | - | - | - | 5 | Alliage de cuivre | - | - | - | Noir | A | - | Oui | |||
190.47 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 17 | 54.6 | 75.9 | - | - | - | - | - | - | 5 | Alliage de cuivre | - | - | - | Blanc | A | - | Oui |
Loading...
Allowable Current(A) | 25 | Connection direction | droit | AWG | 20 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur | Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Série (connecteurs secteur) | WINSTA MIDI |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Diamètre du câble(mm²)
Diam. de câble (max.)(mm²)
Diam. de câble (min.)(mm²)
Adapté aux câbles(mm²)
Nombre total de broches
Matériau de contact
Connexion
Type (divers)
Type
Couleur
Codage
Contact principal (PE)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles