Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
890-103 |
890-104 |
890-122 |
890-123 |
890-124 |
890-125 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | AWG | Diamètre du câble (mm²) | Diam. de câble (max.) (mm²) | Diam. de câble (min.) (mm²) | Nombre total de broches | Matériau de contact | Type (divers) | Couleur | Contact principal (PE) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 14 | 17.9 | 63.6 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | 3 | Alliage de cuivre | - | Noir | - | Oui | |||
296.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 16 | 23.2 | 71.9 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | 4 | Alliage de cuivre | - | Noir | - | Oui | |||
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | - | - | - | 16 | 250 | 22 -16 | 0.25 - 1.5 | 1.5 | 0.25 | 2 | - | Avec boîtier réducteur de tension | Blanc | Non | - | |||
218.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 14 | 17.9 | 63.6 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | 3 | Alliage de cuivre | - | Blanc | - | Oui | |||
296.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 16 | 23.2 | 71.9 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | 4 | Alliage de cuivre | - | Blanc | - | Oui | |||
364.15 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 13 | 15.8 | 26.7 | 71.9 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | 5 | Alliage de cuivre | - | Blanc | - | Oui |
Loading...
Connection direction | droit | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur | Type de connecteur | Prise femelle |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Ressort de traction | Série (connecteurs secteur) | WINSTA MINI | Codage | A |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
AWG
Diamètre du câble(mm²)
Diam. de câble (max.)(mm²)
Diam. de câble (min.)(mm²)
Nombre total de broches
Matériau de contact
Type (divers)
Couleur
Contact principal (PE)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles