Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
893-1002 |
893-1022 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Diamètre du câble (mm²) | Diam. de câble (max.) (mm²) | Diam. de câble (min.) (mm²) | Matériau de contact | Connexion | Type (divers) | Couleur | Série (connecteurs secteur) | Codage | Contact principal (PE) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 3 | 50 | 5 - 7 | 7 | 5 | - | CAGE CLAMP® | Prise femelle avec boîtier réducteur de tension | Vert | WINSTA KNX | E | Non | - | |||
386.56 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 14.1 | 42.65 | - | - | - | - | - | Alliage de cuivre | - | - | Gris clair | WINSTA MINI | F | - | Oui |
Loading...
Allowable Current(A) | 3 | Connection direction | droit | Nombre total de broches | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur | Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Diamètre du câble(mm²)
Diam. de câble (max.)(mm²)
Diam. de câble (min.)(mm²)
Matériau de contact
Connexion
Type (divers)
Couleur
Série (connecteurs secteur)
Codage
Contact principal (PE)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles